Danfoss logo
Contactor CI

Contactor, CI 37

037H005632

Main contacts: 3, AC-1 load Ith, open: 80, Coil voltage @ 50 Hz: 220 - 230, Coil voltage @ 60 Hz: 220
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
AC-1 load Ith, open80.0 A
AC-1 load Ithe, enclosure63.0 A
AC-3 load Ie37.0 A
AC-3 power @ 220-240 V10.0 kW
AC-3 power @ 380-690 V18.5 kW
ApprovalCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Coil voltage @ 50 Hz [max]230 V
Coil voltage @ 50 Hz [min]220 V
Coil voltage @ 60 Hz220 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EU RoHS exemption clauseNo
Identical product037H005632
In scope of WEEEYes
Main contacts3
Material DescriptionCI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18
Max. add-on aux. contacts4
Packing formatMulti pack
Product groupContactors and motor starters
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameContactor
Product TypeCI 37
Quantity per packing format18 pc
REACH Candidate List substancesNo
UL approval file nameE63581
UL markYes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.81 Kilogram
Net weight0.764 Kilogram
Volume1.13 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm