Danfoss logo
Brazing connector, female M28, 3/4''x10

034G4592

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialStainless steel
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
External connection size3/4 mm
External connection typeSolder, ODF
Internal conn. Male/FemaleFemale
Internal connection size28
Internal connection typeProTight metric thread
Material DescriptionBrazing conn, female M28, 3/4 in I/60
Max. Tightening torque [Nm]120 Nm
Max. Working Pressure [bar]49.0 bar
Max. Working Pressure [psig]711 psig
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Operating temperature [°C] [max]120 °C
Operating temperature [°C] [min]-30 °C
Operating temperature [°F] [max]248 °F
Operating temperature [°F] [min]-22 °F
Packing formatIndustrial pack
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypePSA
Quantity per packing format60 pc
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight64.6 Gram
Net weight64.6 Gram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162984437
Proposition 65Cancer