Danfoss logo
Valve station, ICF 20-6-5B66-product-details

Valve station, ICF 20-6-5B66

027X2999

Valve station, Product Type: ICF 20-6-5B66, Connection standard: ASME B 16.11, Connection type: Socket weld, Connection size [in]: 3/4 in

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Connection size [in]3/4 in
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5B66, 3/4" SW, W/ICAD600 + CAP
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatSingle pack
Parts includedICAD 600 and cap
Product descriptionControl Solution
Product groupRegionally specified kits
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameValve station
Product TypeICF 20-6-5B66
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight14.42 Kilogram
Net weight13.667 Kilogram
Volume16 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255035596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm