Danfoss logo
-product-details

027L3644

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalCEEACTÜVUAUL
Body materialStainless steel
Connection size [in]1 in
Connection size [mm]25 mm
Connection standardASME B 16.11
Connection typeSocket weld
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionStraightway
EquipmentCap
Fluid Group1
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Max. Working Pressure [bar]65.0 bar
Max. Working Pressure [psig]943 psig
Module 1Stop valve
Module 1 typeICFS SS 20
Module 2Defrost module
Module 2 typeICFD 20
Module 3Blank top cover
Module 3 typeICFB SS 20
Module 4Stop valve
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Module 4 typeICFS SS 20
Packing formatSingle pack
PED categoryII
Product accessoriesICF accessories
Product descriptionControl Solution
Product groupMultifunction valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameValve station
Product TypeICF SS 20-4-108D1
Quantity per packing format1 pc
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ServiceableICF spare parts
Side port placementP2-P3-P5-P6
Side port quantity [pc]4 pc
Surface coatingZnCr04
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperature range [°F] [max]248 °F
Temperature range [°F] [min]-76 °F
UL approval file nameREFRIGERANT VALVE 53R0

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight15.362 Kilogram
Net weight12.72 Kilogram
Volume65.121 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm