Function module, ICS 80
027H8201
Function module, Cv value [gal/min]: 98.6, Kv value [m³/h]: 85, Used for product: ICV 65
027H8201
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 98.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv value [m³/h] | 85.000 m³/h |
| Material Description | ICS 80 Insert servo |
| Packing format | Single pack |
| Parts included | GasketO-rings |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts Program name | ICS |
| Product accessories | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Product description | Function Module |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | ICS 80 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Serviceable | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Used for product | ICV 65 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.626 Kilogram |
| Net weight | 2.46 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |