Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Function module, ICS 80

027H8200

Function module, Cv value [gal/min]: 98.6, Kv value [m³/h]: 85, Used for product: ICF 65-3; ICV 65

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 80 Function module
Packing formatSingle pack
Parts includedGasketO-rings
Parts Program nameICS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product accessoriesICS / ICSH accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICS 80
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ServiceableICS / ICSH spare parts
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productICF 65-3ICV 65

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.671 Kilogram
Net weight2.4 Kilogram
Volume5.16 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428376600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm