Danfoss logo
ICS 25 function module

Function module, ICS 25-15

027H2203

Function module, Cv value [gal/min]: 7, Kv value [m³/h]: 6, Used for product: ICV 25

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Accessory (EF013236)TRUE
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]7.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionICS 25-15 Insert servo
Packing formatSingle pack
Parts includedGasketO-rings
Parts Program nameICS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product accessoriesICS / ICSH accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICS 25-15
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ServiceableICS / ICSH spare parts
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Used for productICV 25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.544 Kilogram
Net weight0.502 Kilogram
Volume1.159 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428237581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm