Function module, ICS 25-25
027H2200
Function module, Cv value [gal/min]: 13.3, Kv value [m³/h]: 11.5, Used for product: ICV 25
027H2200
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Brand | ICV Flexline |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv value [gal/min] | 13.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv value [m³/h] | 11.500 m³/h |
| Material Description | ICS 25-25 Insert servo |
| Packing format | Single pack |
| Parts included | GasketO-rings |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts Program name | ICS |
| Product accessories | ICS / ICSH accessories |
| Product description | Function module |
| Product group | Press. and temp. regul. valves |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Product name | Function module |
| Product Type | ICS 25-25 |
| Quantity per packing format | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerants | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Serviceable | ICS / ICSH spare parts |
| Used for product | ICV 25 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.526 Kilogram |
| Net weight | 0.43 Kilogram |
| Volume | 1.245 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237611 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |