Danfoss logo
Function module, ICME 40-A, Steel-product-details

Function module, ICME 40-A, Steel

027H0530

Product description: Function Module, Kv value [m³/h]: 15, Parts included: Seat/O-ring; Bolts/O-ring, Used for product: ICV 40

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator systemICAD motor, magnet coupling
Body materialSteel
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]15.000 m³/h
Manual operation optionVia ICAD settingVia Multifunction tool
Material DescriptionICME 40A Function module
Open/close time [s]10 s
Outlet connection size [mm]40.0 mm
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBolts/O-ringSeat/O-ring
Parts Program nameICM
Product accessoriesICAD accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICME 40-A
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
ServiceableICM / ICS / ICLX spare parts
Used for productICV 40
Used for product commentsWith top assembly
Valve operationMotor operated

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.582 Kilogram
Net weight3.26 Kilogram
Volume8.68 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm