Danfoss logo
Function module, ICME 20-B, Steel-product-details

Function module, ICME 20-B, Steel

027H0276

Product description: Function Module, Kv value [m³/h]: 2.4, Parts included: Seat/O-ring; Bolts/O-ring, Used for product: ICV 20

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator systemICAD motor, magnet coupling
Body materialSteel
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Cv value [gal/min]2.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv value [m³/h]2.400 m³/h
Manual operation optionVia ICAD settingVia Multifunction tool
Material DescriptionICME 20 B Function module
Open/close time [s]3 s
Outlet connection size [mm]20.0 mm
Packing formatSingle pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts includedBolts/O-ringSeat/O-ring
Parts Program nameICM
Product accessoriesICAD accessoriesICM / ICS / ICLX accessories
Product descriptionFunction Module
Product groupPress. and temp. regul. valves
Product lineIndustrial Refrigeration
Product nameFunction module
Product TypeICME 20-B
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantsR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
ServiceableICM / ICS / ICLX spare parts
Used for productICV 20
Used for product commentsWith top assembly
Valve operationMotor operated

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.344 Kilogram
Net weight1.308 Kilogram
Volume3.413 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255240983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm