Danfoss logo
Adaptor, FSA 33_023U8004, 023U8014,

FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter

023U8004

Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection materialBrassCopper
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Identical product023U8014
Inlet connection typeFlare
Inlet size [in]3/8 in
Material DescriptionFSA 33 Flare/Solder Adapter
Max. Tightening torque [Nm]30 Nm
Max. Working Pressure [bar]46.0 bar
Max. Working Pressure [psig]667 psig
Outlet connection typeSolder, ODF
Outlet size [in]3/8 in
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 pc/box
Product groupGeneric accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameAdapter
Product TypeFSA
Quantity per packing format60 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIP dossier product nameFlare/solder adaptor
ServiceableGeneric spare parts

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.142 Kilogram
Net weight0.137 Kilogram
Volume0.076 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702422112372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm