Danfoss logo
-product-details

020C5308

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]3 1/8 in
Connection size [mm]80 mm
Connection typeFlange
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC Spacer kit
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts included1 Spacer2 o-rings4 bolts4 plane Washers4 spring washers
Product groupCheck valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameDistance piece
Product TypeAccessories
Quantity per packing format4 pc
Type designationSpacer
Used for productOFC 80BC

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.562 Kilogram
Net weight2.489 Kilogram
Volume2.236 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255053811
Proposition 65No significant risk