Danfoss logo
-product-details

020C5307

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]1 3/8
Connection size [mm]35 mm
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designGroove
Flange formOval
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Material Spec.Brass
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Parts included2 flanges ( 1 blind )
Product groupCheck valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFlange
Product TypeAccessories
Quantity per packing format10 pc
Type designationFlange
Used for productOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Used for product comments2 side ports

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.768 Kilogram
Net weight0.761 Kilogram
Volume0.841 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm