020-5429
020-5429
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size [in] | 4 1/8 in |
| Connection size [mm] | 105 mm |
| Connection standard | ASME B 16.22 |
| Connection type | Soldering |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flange design | Groove |
| Flange form | Square |
| Material Description | Flange kit 4 1/8 in for OFC 80 |
| Material Spec. | Steel |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Parts included | 1 flange |
| Product group | Check valve accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Product name | Flange |
| Product Type | Accessories |
| Quantity per packing format | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4 |
| SCIP dossier product name | OFC |
| Type designation | Flange |
| Used for product | OFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 2.418 Kilogram |
| Net weight | 1.418 Kilogram |
| Volume | 3.416 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162378915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |