Danfoss logo
020-5428

020-5428

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection size [in]3 1/8 in
Connection size [mm]80 mm
Connection standardASME B 16.22
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flange designGroove
Flange formSquare
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Material Spec.Steel
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Parts included1 flange
Product groupCheck valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFlange
Product TypeAccessories
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
SCIP dossier product nameOFC
Type designationFlanges
Used for productOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.647 Kilogram
Net weight2.529 Kilogram
Volume3.416 Cubic decimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm