TRV set, Box, RTW, Bidir, 15 mm, Angle
013G7120
RTW COMBI PACK 15MM
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
013G7120
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| Colour | White RAL 9016 |
| Connection type to valve | RA |
| Contains batteries | No |
| Contents of set | 2-elements |
| Description | RTW COMBI PACK 15MM |
| Design | Angle |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Material Description | RTW combi pack 15mm |
| Packaging type | Box |
| Product group | TRV set |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | RTW+ Bidir |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV type | no RLV |
| SCIP dossier no. | 9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088 |
| SCIP dossier product name | RTW Combi pack 1 |
| Sensor design | RTW |
| Sensor media | Liquid |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 28 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 8 °C |
| Sensor type | Built-in sensor |
| Tailpiece type | Without tailpiece |
| UL mark | No |
| Valve size | 15 mm |
| Valve type | Bidir |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.381 Kilogram |
| Net weight | 0.38 Kilogram |
| Volume | 0.564 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |