Danfoss logo
TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Straight-product-details

TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Straight

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveM30x1.5
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
DesignStraight
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Packaging typeBlister
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Product TypeRTRW-K + RLV-KS
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRLV-KS
SCIP dossier no.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SCIP dossier product nameRLV-KS & RTRW-K Set
Sensor designRTRW-K
Sensor mediaLiquid
Sensor setting temperature [°C] [Max]28 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]8 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve size½"
Valve typeno valve

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.648 Kilogram
Net weight0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm