Danfoss logo
RA-KE_013G7042_L

Manifold Assemblies, RTR-KE with elbow, no RLV, Straight

013G7042

RTR-KE 15 S, w/elbow
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application1-pipe system
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size inG 1/2
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
Contents of setValve
DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
DesignStraight
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Kvs values [m³/h] [Max]2.50 m³/h
Material DescriptionRTR-KE 15 S, w/elbow
Product groupManifold Assemblies
Product lineMechanical TRV
Product TypeRTR-KE/KEW
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeno RLV
SCIP dossier no.5535b856-08cf-4f2f-a866-dee21d466a1e
SCIP dossier product nameRTR-KE Radiator valve w. elbow
Test pressure [bar]16 bar
UL markNo
Valve typeRTR-KE with elbow
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.375 Kilogram
Net weight0.374 Kilogram
Volume0.327 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425127519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm