Danfoss logo
RTR-K Manifold

Manifold Assemblies, Coupling, RTR-K, Floor connection

013G7041

RTR-K coupling, floor connection

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application2-pipe system
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection size inG 3/4 A
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
Contents of setValve
DescriptionRTR-K coupling, floor connection
DesignFloor connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionRTR-K Coupling, floor connection
Product groupManifold Assemblies
Product lineMechanical TRV
Product TypeRTR-K/KW
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRTR-K
SCIP dossier no.7efd20c0-889e-478e-85a4-2e399d7c15e5
SCIP dossier product nameRTR-E & -KE Couplings
Test pressure [bar]16 bar
UL markNo
Valve typeCoupling
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.414 Kilogram
Net weight0.406 Kilogram
Volume0.344 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425126307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm