Manifold Assemblies, Coupling, RTR-KE, Floor connection
013G7040
RTR-KE coupling, floor connection
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
013G7040
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Application | 1-pipe system |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size in | G 3/4 A |
| Connection size out | R 1/2 |
| Contains batteries | No |
| Contents of set | Valve |
| Description | RTR-KE coupling, floor connection |
| Design | Floor connection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure range [bar] [Max] | 0.60 bar |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flow temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Material Description | RTR-KE Coupling, floor connection |
| Product group | Manifold Assemblies |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | RTR-KE/KEW |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLV type | RTR-KE |
| Test pressure [bar] | 16 bar |
| UL mark | No |
| Valve type | Coupling |
| Working pressure [bar] [Max] | 10 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.427 Kilogram |
| Net weight | 0.41 Kilogram |
| Volume | 0.336 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126291 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |