Danfoss logo
RTR 15/6TB

Lance Valves, RTR 15/6TB, Wall connection, Rp 1/2

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application2-pipe system
CE markNo
Connection size inRp 1/2
Connection size outR 1/2
Contains batteriesNo
DescriptionRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
DesignWall connection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Kvs values [m³/h]1.00 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionRTR 15/6TB
Product groupLance Valves
Product lineMechanical TRV
Product TypeRTR 15/6TB
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
SCIP dossier product nameRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
Test pressure [bar]16 bar
UL markNo
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.57 Kilogram
Net weight0.562 Kilogram
Volume1.044 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm