Danfoss logo
Lance Valves, RA-PL/PR, Angle left, G 3/4 A-product-details

Lance Valves, RA-PL/PR, Angle left, G 3/4 A

013G3241

RA-PL lance valve left set with sensor
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application2-pipe system
CE markNo
Connection size inG 3/4 A
Connection size outR 1/2
DescriptionRA-PL lance valve left set with sensor
DesignAngle left
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.60 bar
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Kvs values [m³/h]0.73 m³/h
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionLance valve, package solution, left
Product groupLance Valves
Product lineMechanical TRV
Product TypeRA-PL/PR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4772c1e5-991a-4198-9a26-d5654ab6d5c1
SCIP dossier product nameRA-PL Lance valve
Test pressure [bar]16 bar
UL markNo
Working pressure [bar] [Max]10 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.496 Kilogram
Net weight1.2 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420128313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm