Danfoss logo
Radiator Valves, Steel valves, STV, 1", Straight-product-details

Radiator Valves, Steel valves, STV, 1", Straight

013G2196

Steel valve assembly, welded connection, with RTR 7097 sensor
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Application1-pipe system
CE markNo
Connection size in1"
Connection size out1"
Connection typesSoldering
Contains batteriesNo
DescriptionSteel valve assembly, welded connection, with RTR 7097 sensor
DesignStraight
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure range [bar] [Max]0.20 bar
FinishNickel plated
Flow temperature [°C] [Max]120 °C
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Presettingno
Product groupRadiator Valves
Product lineMechanical TRV
Product TypeSteel valves
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
SCIP dossier product nameSteel valve, 1-pipe set
Tailpiece typeSoldered
Test pressure [bar]25 bar
UL markNo
Valve size1"
Valve typeSTV
Working pressure [bar] [Max]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.5 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm