Danfoss logo
013G2185 Artificial RTR-G + RTR 7090 DIN 20 angle

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Angle

013G2185

RTR-G valve, RTR 7090 sensor

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DescriptionRTR-G valve, RTR 7090 sensor
DesignAngle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Packaging typeArtificial
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Product TypeArtificial GAS + RTR-G
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
RLV typeno RLV
SCIP dossier no.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
SCIP dossier product nameRTR-G Set 1
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 20
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.6 Kilogram
Net weight0.6 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm