Danfoss logo
TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Straight-product-details

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Straight

013G2171

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DescriptionRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DesignStraight
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N straight DN20 + RTR7097
Packaging typeArtificial
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeArtificial GAS + RTR-N
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]23 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]14 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 20
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.537 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.537 Kilogram