Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-KE, DN 15, Straight with elbow

013G2170

RTR-KE w/elbow, RTR 7090 sensor

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DescriptionRTR-KE w/elbow, RTR 7090 sensor
DesignStraight with elbow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Packaging typeArtificial
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeArtificial GAS + RTR-K/KE
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 15
Valve typeRTR-KE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.536 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.536 Kilogram