Danfoss logo
TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Straight-product-details

TRV set, Artificial, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Straight

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
DescriptionRTR-N valve, RTR 7097 sensor
DesignStraight
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Packaging typeArtificial
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Product TypeArtificial GAS + RTR-N
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
RLV typeno RLV
SCIP dossier no.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
SCIP dossier product nameRTR-N Set 1
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]23 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]14 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 15
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm