Danfoss logo
013G2156 RTR-N 20 Valve and sensor straight

TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Straight

013G2156

RTR-N 20 S SET (VALVE AND SENSOR)

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionRTR-N 20 S SET (VALVE AND SENSOR)
DesignStraight
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N 20 S set (valve and sensor)
Packaging typeBlister
Product groupTRV set
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineMechanical TRV
Product TypeGas + RTR-N
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 20
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.574 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.574 Kilogram