Danfoss logo
013G2153 RTR-N 15 Valve and sensor angle

TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Angle

013G2153

RTR-N 15 A SET (VALVE AND SENSOR)

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9016
Connection size in28 mm
Connection size out28 mm
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionRTR-N 15 A SET (VALVE AND SENSOR)
DesignAngle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionRA-N 15 A set (valve and sensor)
Packaging typeBlister
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Product TypeGas + RTR-N
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 15
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.412 Kilogram
Net weight0.412 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702420121628