TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-G, DN 15, Straight
013G2144
RTR-G 15 S SET (VALVE AND SENSOR)
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
013G2144
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colour | White RAL 9016 |
| Connection type to valve | RA |
| Contains batteries | No |
| Contents of set | 2-elements |
| Description | RTR-G 15 S SET (VALVE AND SENSOR) |
| Design | Straight |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RA-G 15 S set (valve and sensor) |
| Packaging type | Blister |
| Product group | TRV set |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Gas + RTR-G |
| RLV type | no RLV |
| Sensor design | RTR 2000 |
| Sensor media | Gas |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 26 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Sensor type | Built-in sensor |
| Tailpiece type | Standard |
| UL mark | No |
| Valve size | DN 15 |
| Valve type | RTR-G |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.618 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 0.618 Kilogram |