TRV set, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Angle
013G2133
RLV-KS valve, RTR 2000 sensor
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
013G2133
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| Colour | White RAL 9016 |
| Connection type to valve | RA |
| Contains batteries | No |
| Description | RLV-KS valve, RTR 2000 sensor |
| Design | Angle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RLV-KS 3/4"x1/2" ang. and RTR 7090 |
| Packaging type | Artificial |
| Product group | TRV set |
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | Artificial GAS + RLV-KS |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| RLV type | RLV-KS |
| SCIP dossier no. | a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7 |
| SCIP dossier product name | RLV-KS Set w. RTR Sensor |
| Sensor design | RTR 2000 |
| Sensor media | Gas |
| Sensor setting temperature [°C] [Max] | 26 °C |
| Sensor setting temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Sensor type | Built-in sensor |
| Tailpiece type | Without tailpiece |
| UL mark | No |
| Valve size | ½" |
| Valve type | no valve |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.532 Kilogram |
| Net weight | 0.532 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |