Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV set, Blister, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Angle

013G2118

RTR-N DN15 ANGLE AND RA2992 BLISTER PACK

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionRTR-N DN15 ANGLE AND RA2992 BLISTER PACK
DesignAngle
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Packaging typeBlister
Product groupTRV set
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineMechanical TRV
Product TypeGas + RTR-N
RLV typeno RLV
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]26 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]5 °C
Sensor typeRemote sensor
Tailpiece typeStandard
UL markNo
Valve sizeDN 15
Valve typeRTR-N

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.468 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.468 Kilogram