Danfoss logo
TRV set, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Angle-product-details

TRV set, Artificial, RTR 2000, RLV-KS, ½", Angle

013G2102

RLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor

Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
CE markNo
ColourWhite RAL 9016
Connection type to valveRA
Contains batteriesNo
Contents of set2-elements
DescriptionRLV-KS 1/2" A, RTR 7097 sensor
DesignAngle
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionRLV-KS 1/2" Angle + RTR7097
Packaging typeArtificial
Product groupTRV set
Product lineMechanical TRV
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product TypeGAS + RLV-KS
RLV typeRLV-KS
Sensor designRTR 2000
Sensor mediaGas
Sensor setting temperature [°C] [Max]23 °C
Sensor setting temperature [°C] [Min]14 °C
Sensor typeBuilt-in sensor
Tailpiece typeWithout tailpiece
UL markNo
Valve size½"
Valve typeno valve

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.5 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.463 Kilogram