Danfoss logo
009L6161

009L6161

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalcURus recognized
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Connection size [in]5 in
Connection size [mm]132 mm
Connection standardDIN BW
Connection typeSoldering
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flange designGroove
Flange formSquare
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB DIN BW
Material Spec.Steel
Packing formatSingle pack
Parts included1 flange
Product groupCheck valve accessories
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Product nameFlange set
Product TypeAccessory
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
SCIP dossier product nameOFB
Staybolt dimensionM16 x 90 mm
Type designationFlange
Used for productOFB 80

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.964 Kilogram
Net weight6.149 Kilogram
Volume5.161 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255154990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm