Danfoss logo
Akva Lux II_004U8600_144B2349

Warranty & Service

004U8601

Akva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction primaryBottom
Contains batteriesNo
Cover materialWhite-lacquered steel
Cover optionExtra
DCW static pressure [bar] [Min]2.0 bar
Depth without cover [mm]150 mm
DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
DG Indicator ProfileContains Gas
DH connection size3/4"
DH connection typeG int. Thread
DH pipe sizeØ18
DHW capacity [kW] [Max]45 kW
DHW capacity [kW] [Min]37 kW
DHW circulationOptional
DHW connection size3/4"
DHW connection typeG int. Thread
DHW Control typeFlow/thermostatic
DHW controller namePTC2
DHW pipe sizeØ18
Differential pressure controllerIntegrated
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HE connection size3/4"
HE connection typeG int. Thread
HE pipe sizeØ18
Heat exchanger test pressure [bar]38 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Heating capacity [kW] [Max]15 kW
Heating capacity [kW] [Min]10 kW
Heating control typeDelta p controller
Heating controller nameAVPL
Height without cover [mm]575 mm
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
HEX heating alloyAISI 316
HEX heating brazed/gasketed materialCopper
Insulation materialWithout
Material DescriptionAkva Lux II TDP-F TYP2 CW3/4"x110
Mixing circuit - controlThermostat
Number of households [Max]4
Number of households [Min]1
Package depth [mm]600 mm
Package height [mm]215 mm
Package width [mm]800 mm
Pressure nominal primary [bar]10 bar
Pressure nominal secondary [bar]10 bar
Product groupFlat Stations
Product lineSubsystems
Product TypeWarranty & Service
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksDirect heating w. diff. Pres. Reg. And DHW
Station size typeType 1
Supply temperature construction [˚C]95 °C
Width without cover [mm]460 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight22 Kilogram
Net weight20 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702424652791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm