Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Brazed plate heat exchanger, XB30-2, Number of plates: 40

004B3410

25 bar, Brazing material: Copper
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalPED
Brazing materialCopper
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection length side 1 [mm]50 mm
Connection length side 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection standardDIN ISO 228/1
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fluid Group2
Horizontal center porthole[mm]65 mm
In scope of WEEENo
Manufacturer's nameDANFOSS LPM
Material DescriptionXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Material Description (Short TeXB30-2-20/20_2_25_G_1G1_1G1
Max working pressure 1 [bar]25 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Max working pressure 2 [bar]25 bar
Number Of Passes2
Number of plates40
Packing formatSingle pack
PED categoryI
Plate material no.1.4404
Plate material no.1.4404
Product groupHeat exchangers
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Product nameBrazed plate heat exchanger
Product TypeXB30-2
Quantity per packing format1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Total height without feet [mm]450 mm
Total width [mm]130 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vertical center porthole side 1 [mm]385.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight11.401 Kilogram
Net weight11.401 Kilogram
Volume17.745 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421901090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm