Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

AVTQ

003L3026

AVTQ-MEMBR.GEH.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Ambient temperature [°C] [max]70 °C
Ambient temperature [°C] [min]0 °C
Contains batteriesNo
DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctionFlow actuator
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionAVTQ-MEMBR.GEH.
Product groupActuators - Temperature
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeAVTQ
Transport temperature [°C] [Max]50 °C
Transport temperature [°C] [Min]-20 °C

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.59 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.59 Kilogram