Danfoss logo
Throttle check valve CETOP 3 VOCH 30 MC

Manually operated valves, VOCH 30 MC

180H0143

Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: CETOP 3

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304 /AISI 316L
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardISO 4401
Contains batteriesNo
DescriptionVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow [gpm] [Max]7.900 gal/min
Flow [l/min] [Max]30.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet ConnectionCetop 3
Material DescriptionVOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]80 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Operating pressure [barg] [Max]140 barg
Operating pressure [psig] [Max]2030 psig
Outlet connectionCetop 3
port connectionCETOP 3
Product descriptionManually operated valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVOCH M
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVOCH 30 MC
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.82 Kilogram
Net weight1.678 Kilogram
Volume2.35 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162675427
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens