Danfoss logo
Throttle check valve VOCH 30 M

Manually operated valves, VOH 30 M

180H0141

Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: G 3/8 in

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm] [Max]7.900 gal/min
Flow [l/min] [Max]30.00 l/min
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]3/8 in
Material DescriptionVOH 30M THROTTLE VALVE
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]80 °C
Media temperature [°C] [Min]2 °C
Operating pressure [barg] [Max]140 barg
Operating pressure [psig] [Max]2030 psig
Outlet connection size [in]3/8 in
port connectionG 3/8 in
Product descriptionManually operated valves
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVOH M
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVOH 30 M
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.317 Kilogram
Net weight1.228 Kilogram
Volume1.66 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162675502
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens