Manually operated valves, VOCH 30 M
180H0140
Flow [gpm] [Max]: 7.9, Flow [l/min] [Max]: 30, port connection: G 3/8 in
180H0140
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | AISI 304 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection standard | BSP |
| Contains batteries | No |
| Description | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow [gpm] [Max] | 7.900 gal/min |
| Flow [l/min] [Max] | 30.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Inlet connection size [in] | 3/8 in |
| Material Description | VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Media temperature [°C] [Min] | 2 °C |
| Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
| Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
| Outlet connection size [in] | 3/8 in |
| port connection | G 3/8 in |
| Product description | Manually operated valves |
| Product group | Valve |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | VOCH M |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | VOCH 30 M |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.296 Kilogram |
| Net weight | 1.28 Kilogram |
| Volume | 1.61 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674109 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |