Danfoss logo
CETOP block

Valve Block, FOR 5 VDH/VDHT 3/2

180L0263

MANIFOLD CETOP 3-5F 3/2

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApplicationIndustrialHydraulic
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardBSP
Connection typeThread
Contains batteriesNo
DescriptionMANIFOLD CETOP 3-5F 3/2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirectionManifold
EU RoHS complianceOut of scope
FunctionN/A
In scope of WEEENo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Inlet connection size [in]1/2 in
Material Descriptionmanifold CETOP 3-5F 3/2
Outlet connection size [in]3/8 in
Product descriptionValve Block
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeBlock for VDH/VDHT 3/2
REACH Candidate List substancesNo
ServiceableYes
Type designationFOR 5 VDH/VDHT 3/2
UL markNo
Used for productVDH/VDHT 3/2

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight8.336 Kilogram
Net weight7.924 Kilogram
Volume11.907 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162674772
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens