Magnetic coils, BE042AS
018F7927
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 42, Enclosure rating IP: IP67
018F7927
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | Standard |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Terminal box |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Frequency [Hz] | 50 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE042AS 42V 50Hz Box |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product description | Magnetic coils |
| Product group | Accessories |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | Magnetic coil |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] AC | 42 V |
| Type designation | BE042AS |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.318 Kilogram |
| Net weight | 0.293 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428041027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |