Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Magnetic coils, BE

018F7922

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalStandard
Contains batteriesNo
DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionTerminal box
Enclosure rating IPIP67
Frequency [Hz]60 Hz
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024BS 24V 60Hz Box
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionMagnetic coils
Product groupAccessories
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeMagnetic coil
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] AC24 V
Type designationBE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.326 Kilogram
Net weight0.295 Kilogram
Volume0.308 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428074438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm