Magnetic coils, BE230CS
018F7919
Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 220 - 230, Enclosure rating IP: IP67
018F7919
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Approval | Standard |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Electrical connection | Terminal box |
| Enclosure rating IP | IP67 |
| Frequency [Hz] | 50/60 Hz |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil BE230CS 220-230V 50/60Hz Box |
| Product description | Magnetic coils |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Accessories |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | Magnetic coil |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
| SCIP dossier product name | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] AC [max] | 230 V |
| Supply voltage [V] AC [min] | 220 V |
| Type designation | BE230CS |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.339 Kilogram |
| Net weight | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.31 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170871 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |