Danfoss logo
High performance coil

Magnetic coils, BE

018F7917

Electrical connection: EN 175301-803, Supply voltage [V] AC: 240, Enclosure rating IP: IP67

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalStandard
Contains batteriesNo
DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionEN 175301-803
Enclosure rating IPIP67
Frequency [Hz]50 Hz
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE240AS 240V 50Hz
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionMagnetic coils
Product groupAccessories
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeMagnetic coil
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Supply voltage [V] AC240 V
Type designationBE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.29 Kilogram
Net weight0.272 Kilogram
Volume0.302 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428170895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm