Danfoss logo
BN steam coil

Magnetic coils, BE

018F7912

Electrical connection: Terminal box, Supply voltage [V] AC: 24, Enclosure rating IP: IP67

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
ApprovalStandard
Contains batteriesNo
DescriptionCoil BE024DS 24V DC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connectionTerminal box
Enclosure rating IPIP67
Frequency [Hz]DC
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product descriptionMagnetic coils
Product groupAccessories
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeMagnetic coil
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
SCIP dossier product nameRD
Supply voltage [V] AC24 V
Type designationBE

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.304 Kilogram
Net weight0.286 Kilogram
Volume0.279 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702428170925
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm