Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0044

Operating pressure [barg] [Max]: 210, Operating pressure [psig] [Max]: 3050

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVPH15E NC, 45-210 BAR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm]4.000 gal/min
Flow [gpm] [Max]5.200 gal/min
Flow [l/min]15.00 l/min
Flow [l/min] [Max]20.00 l/min
FunctionNC
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]3/8 in
Material DescriptionVPH15E NC, 45-210 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]-30 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Media temperature [°F] [Min]-22 °F
Operating pressure [barg] [Max]210 barg
Operating pressure [barg] [Min]45 barg
Operating pressure [psig] [Max]3050 psig
Operating pressure [psig] [Min]650 psig
Outlet connection size [in]3/8 in
Product descriptionPower Pack valve
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVPH
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVPH 15 E NC
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.388 Kilogram
Net weight3 Kilogram
Volume1.989 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162674635
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens