Danfoss logo
VPH 15E Power pack valve

Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Body materialAISI 304
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Connection standardBSP
Contains batteriesNo
DescriptionVPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flow [gpm]4.000 gal/min
Flow [gpm] [Max]5.200 gal/min
Flow [l/min]15.00 l/min
Flow [l/min] [Max]20.00 l/min
FunctionNO
In scope of WEEENo
Inlet connection size [in]3/8 in
Material DescriptionVPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Media temperature [°C] [Max]50 °C
Media temperature [°C] [Min]-30 °C
Media temperature [°F] [Max]122 °F
Media temperature [°F] [Min]-22 °F
Operating pressure [barg] [Max]140 barg
Operating pressure [barg] [Min]25 barg
Operating pressure [psig] [Max]2030 psig
Operating pressure [psig] [Min]360 psig
Outlet connection size [in]3/8 in
Product descriptionPower Pack valve
Product groupValve
Product lineHigh-Pressure Pumps
Product TypeVPH
REACH Candidate List substancesNo
Type designationVPH 15 E NO
UL markNo

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.204 Kilogram
Net weight3.05 Kilogram
Volume2.003 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162671474
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens