Pressure operated valves, VRH 5 CA 30-120 bar
180G0033
Flow [l/min] [Max]: 5, Flow [gpm] [Max]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig
180G0033
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | AISI 304 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection standard | BSP |
| Contains batteries | No |
| Description | VRH5CA Cartridge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [Max] | 1.300 gal/min |
| Flow [l/min] [Max] | 5.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Inlet connection size [in] | 3/8 in |
| Material Description | VRH5CA Cartridge |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°F] [Max] | 122 °F |
| Operating pressure [barg] [Max] | 100 barg |
| Operating pressure [barg] [Min] | 25 barg |
| Operating pressure [psig] [Max] | 1450 psig |
| Operating pressure [psig] [Min] | 362 psig |
| Outlet connection size [in] | 3/8 in |
| Product description | Pressure operated valves |
| Product group | Valve |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | VRH 5 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | VRH 5 CA 30-120 bar |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.337 Kilogram |
| Net weight | 0.311 Kilogram |
| Volume | 0.423 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674284 |
| Proposition 65 | No significant risk |