Pressure operated valves, VRH 30 CA 25-140 bar
180G0032
Flow [l/min] [Max]: 30, Flow [gpm] [Max]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig
180G0032
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Body material | AISI 304 |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Connection standard | BSP |
| Contains batteries | No |
| Description | VRH30CA Cartridge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flow [gpm] [Max] | 7.900 gal/min |
| Flow [l/min] [Max] | 30.00 l/min |
| In scope of WEEE | No |
| Inlet connection size [in] | 3/8 in |
| Material Description | VRH30CA Cartridge |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Media temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Media temperature [°F] [Max] | 122 °F |
| Operating pressure [barg] [Max] | 140 barg |
| Operating pressure [barg] [Min] | 25 barg |
| Operating pressure [psig] [Max] | 2030 psig |
| Operating pressure [psig] [Min] | 362 psig |
| Outlet connection size [in] | 3/8 in |
| Product description | Pressure operated valves |
| Product group | Valve |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Product Type | VRH 30 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Type designation | VRH 30 CA 25-140 bar |
| UL mark | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.333 Kilogram |
| Net weight | 0.307 Kilogram |
| Volume | 0.41 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162676479 |
| Proposition 65 | No significant risk |